1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Optische sensoren voor specifieke toepassingen
  5. Contactloze niveaumeting

Optische sensoren voor specifieke applicaties - contactloze niveaumeting

  • Betrouwbare optische niveaumeting met groot bereik tot 9,8 m
  • Schaalbaar meetbereik en instelbare vensterfunctie
  • Twee schakeluitgangen, daarvan één als analoge uitgang programmeerbaar
  • Uitgebreid assortiment van bevestigingscomponenten

Optische sensoren voor specifieke applicaties - contactloze niveaumeting



Contactloze niveaumeting

De optische niveausensor O1D meet contactloos de niveaus van stortgoederen en niet-transparante vloeistoffen op basis van de lichtlooptijdmeting in PMD-technologie (PMD = Photo-Mix-Detector).

Dankzij de grote reikwijdte kan de sensor op een veilige afstand van het te meten materiaal worden gemonteerd.

Het instellen van parameters, schakelfunctie en referentieniveau gebeurt op comfortabele wijze met behulp van de toetsen en het display direct bij het apparaat.