1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Optische sensoren voor specifieke toepassingen
  5. Glas- en folieherkenning

Optische sensoren voor specifieke applicaties - glas- en folieherkenning

  • Teachmethode bespaart tijd en kosten bij de inbedrijfname
  • Automatische schakelpuntaanpassing bij vervuiling
  • Hoge schakelfrequentie voor snelle processen
  • Omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten voor eenvoudige en veilige montage
  • Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht

Optische sensoren voor specifieke applicaties - glas- en folieherkenning



Glas- en folieherkenning

De sensoren voor de herkenning van transparante objecten bestaan uit een reflectorfotocel met polarisatiefilter en een zeer fijne tripelspiegel. Glas, folie, PET-flessen en transparante verpakkingen kunnen op betrouwbare wijze worden herkend. Daarmee kunnen flessen of glazen worden geteld of de folies worden bewaakt op scheurtjes. Daarom worden de sensoren voornamelijk toegepast in de levensmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie.

De sensoren werken met zichtbaar rood licht. Dat vergemakkelijkt de uitlijning tijdens de inbedrijfstelling. Dankzij de hoge schakelfrequentie zijn ze geschikt voor processen met een bijzonder hoge verwerkingssnelheid.

De instelling van licht-/donkerschakeling en de gevoeligheid gebeurt met een druk op de toets bij het apparaat.