1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Optische sensoren voor specifieke toepassingen
  5. Contrastsensoren

Optische sensoren voor specifieke applicaties - contrastsensoren

  • Automatische keuze van de optimale kleur van het zendlicht door teach-methode
  • Teachmethode bespaart tijd en kosten bij de inbedrijfname
  • Betrouwbare detectie van drukmarkeringen en bijzonder platte objecten
  • Hoge schakelfrequentie voor snelle processen
  • Omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten voor eenvoudige en veilige montage


Contrastsensoren

Met de O5-contrastsensoren kunnen druktekens en bijzonder platte objecten eenvoudig en betrouwbaar worden gemeten.

Tijdens het instelproces kiest de sensor voor de toepassing automatisch de kleur uit de drie zenderkleuren, waarmee het grootste contrastverschil wordt bereikt. De instelling van licht-/donkerschakeling en de gevoeligheid gebeurt met een druk op de toets bij het apparaat.

Dankzij zijn hoge schakelfrequentie werkt de contrastsensor ook betrouwbaar in toepassingen met korte puls-pauzeverhoudingen.

Een omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten maakt een betrouwbare bevestiging en eenvoudige montage van de sensoren mogelijk.