1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Optische sensoren voor specifieke toepassingen
  5. Hoogresoluitie kleurensensoren

Optische sensoren voor specifieke applicaties - hoogwaardige kleurensensoren

  • Herkenning, sortering en controle van objecten aan de hand van hun kleur
  • Teachmethode bespaart tijd en kosten bij de inbedrijfname
  • Veilige herkenning van kleurnuances
  • Hoge schakelfrequentie voor snelle processen
  • Omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten voor eenvoudige en veilige montage

Optische sensoren voor specifieke applicaties - hoogwaardige kleurensensoren



Kleursensoren met hoge resolutie

Bij industriële processen met een hoog automatiseringsniveau is de kleur vaak een selectiecriterium bij het herkennen, sorteren of controleren van verschillende goederen. Zowel de kleur van de producten zelf als ook verpakkingen, etiketten of opdrukken kunnen met behulp van elektronische kleursensoren nauwkeurig worden herkend.

Dankzij de inleerfunctie wordt de sensor met slechts een druk op de toets op de te detecteren kleur ingesteld. Met behulp van de vijf instelbare tolerantiestanden kunnen zelfs de kleinste kleurnuances ten opzichte van de achtergrond of andere objecten worden onderscheiden. De autodetect-eindstand stelt de schakeluitgang van de sensor automatisch in op PNP- of NPN-bedrijf.