You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Optische sensoren voor specifieke toepassingen

Optische sensoren voor specifieke toepassingen

Optische sensoren voor specifieke toepassingen

Bij industriële processen met een hoog automatiseringsniveau is de kleur vaak een selectiecriterium bij het herkennen, sorteren of controleren van verschillende goederen. Zowel de kleur van de producten zelf als ook verpakkingen, etiketten of opdrukken kunnen met behulp van elektronische kleursensoren nauwkeurig worden herkend.

Met contrastsensoren kunnen druktekens en bijzonder platte objecten eenvoudig en betrouwbaar worden gemeten.

Sensoren voor de herkenning van transparante objecten bestaan uit een reflectorfotocel met polarisatiefilter en een zeer fijne tripelspiegel. Glas, folie, PET-flessen en transparante verpakkingen kunnen op betrouwbare wijze worden herkend. Daarmee kunnen flessen of glazen worden geteld of de folies worden bewaakt op scheurtjes.

Optische niveausensoren detecteren contactloos de niveaus van stortgoederen en niet-transparante vloeistoffen.