You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Lichtgeleiders (fibers) en versterkers
  5. Meerkanaals acryl fiberoptiekversterker

Meerkanaals acryl fiberoptiekversterker

  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Grafisch display voor eenvoudige inbedrijfname
  • Nauwkeurige detectie van kleine delen
  • Leverbaar als 2-, 4-, 6-, of 8-kanaals uitvoering
  • Werking met voordelige lichtgeleiders van acryl

Meerkanaals acryl fiberoptiekversterker


Meerkanaals acryl-fiberoptiekversterkers

Voor toepassingen waarin meerdere lichtgeleiders nodig zijn voor de positieherkenning, is de meerkanaals fiberoptiekversterker van de serie OO voor kunststof ommantelde lichtgeleiders met acrylvezels een goedkoop alternatief voor veel aaneengekoppelde losse fiberoptiekversterkers.

Vanwege de compacte bouwvorm kan de meerkanaals fiberoptiekversterker OO ook in krappe inbouwsituaties worden toegepast. De montage op een standaardrail en de aanpassing van de lichtgeleider kunnen met enkele handgrepen worden uitgevoerd. De instelling van de schakeldrempel, licht-/donkerschakeling en de uitgangsvertraging evenals de keuze van het gewenste kanaal, worden op comfortabele wijze uitgevoerd met de toetsen bij de versterker.

De afzonderlijke kanalen kunnen logisch met elkaar worden verbonden. Een onderlinge optische beïnvloeding is uitgesloten.

De fiberoptiekversterker OO is leverbaar als twee-, vier-, zes- of achtkanaals variant.