1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Lichtgeleiders (fibers) en versterkers
  5. Volledige programma

Fiberoptieken en versterkers - volledige programma

  • Eenvoudige aansluiting van de glasvezelkabel aan een versterker
  • Teachmethode bespaart tijd en kosten bij de inbedrijfname
  • LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
  • Acryl- of glasfibers voor verschillende applicaties
  • Eenvoudige en snelle montage


Complete programma

Wanneer er maar weinig ruimte is voor de montage van optische standaardsensoren, worden lichtgeleidersystemen, ook wel fiberoptieksystemen genoemd, toegepast. Bij deze systemen worden verwerkingselektronica en lichtgeleider apart gemonteerd.
Daarmee is de inbouw in zeer krappe situaties en op zeer moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.

Lichtgeleidersystemen zijn uitgevoerd als gescheiden zender-ontvangerfotocel of als reflectorlichttaster.

Lichtgeleiders van acryl worden in standaardtoepassingen gebruikt wanneer er geen bijzondere eisen aan de hittebestendigheid of chemische resistentie worden gesteld. Deze kunnen zelf worden geconfectioneerd en zijn goedkoper dan lichtgeleiders van glas.

Lichtgeleiders van silicaatglas zijn hitte- en verouderingsbestendiger en chemisch ongevoeliger in vergelijking met lichtgeleiders van acryl. Het optische gedrag verandert niet als ze buigen. Lichtgeleiders van glas kunnen niet zelf worden geconfectioneerd.

In toepassingen waarin extreem kleine buigradiussen worden geëist, worden High-Flex-lichtgeleiders toegepast.