You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Afstandssensoren
  5. Afstandssensoren bouwvorm O1D

Afstandssensoren bouwvorm O1D

  • Betrouwbare optische afstandsmeting met bereiken tot 10 m
  • Twee schakeluitgangen, daarvan één als analoge uitgang programmeerbaar
  • Schaalbaar meetbereik en instelbare vensterfunctie
  • Gebruik in applicaties met achtergrondonderdrukking
  • Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding

Afstandssensoren bouwvorm O1D

Afstandssensoren bouwvorm O1D

De O1D is een afstandssensor met lichtlooptijdmeting in PMD-technologie (PMD, Photo-Mix-Detector). Bij een extreem geringe bouwgrootte van slechts 42 x 42 x 52 mm wordt de sensor gekenmerkt door een zeer grote tastwijdte, een betrouwbare achtergrondonderdrukking, een zichtbare rode laserlichtvlek en een hoge functiereserve.

De sensor is ongevoelig voor vreemd licht en kan in fabriekshallen worden gebruikt waarin daglicht van boven direct op de sensor of het object valt. Ook reflecterende objecten, zoals metalen oppervlakken worden op betrouwbare wijze herkend; Reflectiestrepen op veiligheidshesjes worden op betrouwbare wijze weggefilterd. Met de O1D kunnen afstanden ook betrouwbaar worden gemeten wanneer de lichtstraal niet loodrecht op het objectoppervlak valt. Dat maakt flexibele inbouwposities mogelijk, vereenvoudigt de montage en bespaart kosten. Door de nauwkeurige achtergrondonderdrukking kunnen ook glanzende, matte, donkere of lichte objecten op betrouwbare wijze worden herkend.

De O1D-afstandssensor is ontwikkeld voor de positionering, snelheidsregeling of niveaumeting. Hij kan worden gebruikt om zelfstandige industriële transportsystemen tegen botsingen te beschermen of positioneertaken in hoogbouwmagazijnen mogelijk te maken voor vloertransportvoertuigen.

Varianten met laserklasse 1 voldoen aan de eisen van de toepassingen in de automobielindustrie.