You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Afstandssensoren

Afstandssensoren

Afstandssensoren

Afstandssensoren met lichtlooptijdmeting in PMD-technologie (PMD = Photo-Mix-Detector) worden bij een geringe bouwgrootte gekenmerkt door een zeer grote tastwijdte, betrouwbare achtergrondonderdrukking, een zichtbare rode laserlichtvlek en een hoge functiereserve.

De sensoren zijn ongevoelig voor vreemd licht en kunnen in fabriekshallen worden gebruikt waarin daglicht van boven direct op de sensor of het object valt. Ook reflecterende objecten, zoals metalen oppervlakken worden op betrouwbare wijze herkend; Reflectiestrepen op veiligheidshesjes worden op betrouwbare wijze weggefilterd. Met de afstandssensoren kunnen afstanden ook betrouwbaar worden gemeten wanneer de lichtstraal niet loodrecht op het objectoppervlak valt. Dat maakt flexibele inbouwposities mogelijk, vereenvoudigt de montage en bespaart kosten. Door de nauwkeurige achtergrondonderdrukking kunnen ook glanzende, matte, donkere of lichte objecten op betrouwbare wijze worden herkend.

De afstandssensoren zijn ontwikkeld voor de positionering, snelheidsregeling of niveaumeting. Ze kunnen worden gebruikt om zelfstandige industriële transportsystemen of kraaninstallaties tegen botsingen te beschermen of positioneertaken in hoogbouwmagazijnen mogelijk te maken voor vloertransportvoertuigen.

Varianten met laserklasse 1 voldoen aan de eisen van de toepassingen in de automobielindustrie.