1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Lasersensoren
  5. Afstandssensoren bouwvorm O5 met display

Lasersensoren - afstandssensoren bouwvorm O5 met display

  • Betrouwbare achtergrondonderdrukking en kleuronafhankelijke detectie
  • Lichtlooptijdmeting in compacte bouwvorm
  • Betrouwbare detectie van glanzende oppervlakken
  • Scherpe reflectiehoeken op het object mogelijk

Lasersensoren - afstandssensoren bouwvorm O5 met display



Afstandssensoren van de bouwvorm O5 met display

De O5D is een afstandssensor met lichtlooptijdmeting in PMD-technologie (PMD, Photo-Mix-Detector). Hij verenigt de voordelen van een groot bereik, een betrouwbare achtergrondonderdrukking, zichtbaar rood licht en hoge functiereserve in een compacte, robuuste rechthoekige standaardbehuizing.

De schakelpuntinstelling gebeurt intuïtief en nauwkeurig tot op de centimeter met behulp van "+/-"-toetsen en display bij het apparaat. Als alternatief kan dankzij de IO-Link het schakelpunt eenvoudig via een besturing of een pc worden ingesteld. Bij een geïntegreerde display kan de meetwaarde op elk gewenst moment worden afgelezen.

Door de nauwkeurige achtergrondonderdrukking kunnen ook glanzende, matte, donkere of lichte objecten op betrouwbare wijze worden herkend. De willekeurige invalshoek maakt flexibele inbouwposities mogelijk, vereenvoudigt de montage en bespaart kosten.

Varianten met laserklasse 1 voldoen aan de eisen van de toepassingen in de automobielindustrie.