1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Lasersensoren
  5. Afstandssensoren bouwvorm M30 met intuïtief bedieningsconcept

Lasersensoren - afstandssensoren bouwvorm M30 met intuïtief bedieningsconcept

  • Betrouwbare achtergrondonderdrukking en kleuronafhankelijke detectie
  • Eenvoudig inregelen van schakelpunt door middel van draaibare, vergrendelbare instelring
  • Betrouwbare detectie van glanzende oppervlakken
  • Scherpe reflectiehoeken op het object mogelijk
  • Gebruikersvriendelijke communicatie via IO-Link

Lasersensoren - afstandssensoren bouwvorm M30 met intuïtief bedieningsconcept



Afstandssensoren van de bouwvorm M30 met intuïtieve bediening

De OID is een afstandssensor met lichtlooptijdmeting in PMD-technologie (PMD, Photo-Mix-Detector). Hij verenigt de voordelen van een groot bereik, een betrouwbare achtergrondonderdrukking, zichtbaar rood licht en hoge functiereserve in een compacte, robuuste M30-behuizing.

De schakelpuntinstelling vindt intuïtief en nauwkeurig plaats met behulp van een stelring (easy-turn) bij het apparaat. Een schaal geeft de ingestelde afstand aan. Zo kan het schakelpunt al vóór de inbedrijfstelling worden ingesteld.

Door de nauwkeurige achtergrondonderdrukking kunnen ook glanzende, matte, donkere of lichte objecten op betrouwbare wijze worden herkend. De willekeurige invalshoek maakt flexibele inbouwposities mogelijk, vereenvoudigt de montage en bespaart kosten.

Varianten met laserklasse 1 voldoen aan de eisen van de toepassingen in de automobielindustrie.