De bouwvorm OG in de M18-behuizing is ook bij lasersensoren de meest gebruikelijke schroefdraadbouwvorm in de automatiseringstechniek. Dankzij de robuuste RVS-behuizing kunnen ook heel kleine objecten op betrouwbare wijze worden gedetecteerd in ruwe industriële omgevingen. De apparaten worden gekenmerkt door grote tast- en reikwijdtes, langdurige stabiliteit en hoge schakelfrequenties. De nauwkeurige achtergrondonderdrukking bij de reflectorlichttasters verhindert een onopzettelijk inschakelen van de sensor, ook in veeleisende toepassingen.
Het assortiment omvat gescheiden zender-ontvangerfotocellen, reflectorfotocellen en reflectorlichttasters. Bij de lasersensoren met inleermodus zijn de tast- resp. reikwijdte, de licht- en donkerschakeling, evenals de achtergrondonderdrukking bij reflectorlichttasters eenvoudig en comfortabel in te stellen met behulp van de toetsen.