You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Lasersensoren
  5. Rechthoekige O5 voor de fabrieksautomatisering

Lasersensoren - rechthoekige O5 voor de fabrieksautomatisering

  • Trefzekere detectie van kleine delen
  • Eenvoudige uitlijning door zichtbare laserlichtvlek
  • Uitgebreid assortiment van bevestigingscomponenten
  • Teachmethode bespaart tijd en kosten bij de inbedrijfname

Lasersensoren - rechthoekige O5 voor de fabrieksautomatisering


Vierkante bouwvorm O5 voor de fabrieksautomatisering

De lasersensoren uit de serie O5 worden gekenmerkt door grote tast- en reikwijdtes, een veelzijdig montage- en bevestigingsconcept, evenals een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Het productassortiment omvat gescheiden zender-ontvangerfotocellen, reflectorfotocellen en reflectorlichttasters. De sensoren detecteren ook kleinste objecten tot een diameter van 1,5 mm.

De sensoren kunnen eenvoudig en snel worden gemonteerd. Voor aanpassing aan aanwezige inbouwsituaties zijn verschillende bevestigingselementen leverbaar.

De aansluitstekker bij varianten met stekkerverbinding kan 270° worden gedraaid en zodoende in alle richtingen worden ingesteld. De laserlichtvlek die zichtbaar is op het object of de reflector vergemakkelijkt de uitlijning van de sensoren tijdens de inbedrijfstelling.

De instelling van de gevoeligheid en de schakelfunctie gebeurt op comfortabele wijze met een druk op de knop.