1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Vorkfotocellen / hoekfotocellen
  5. Optische vorksensoren

Optische vorksensoren

  • Snellere inbedrijfname zonder inregelen van zender en ontvanger
  • Fijne en precieze lichtstraal over de gehele vorkbreedte
  • Torsiestijf door metalen behuizing
  • Licht-/donkerschakeling met draaischakelaar te kiezen
  • Eenvoudig inregelen gevoeligheid door middel van potentiometer


Vorkfotocellen/hoekfotocellen

De vork- en hoekfotocellen worden toegepast voor de detectie van zeer kleine deeltjes en voor teltaken in de toevoer-, montage- en handlingtechniek. Verdere toepassingsgebieden zijn de bewaking van baanranden en baangeleidingen. De sensoren worden gekenmerkt door een hoge schakelfrequentie en door een extreem fijne en nauwkeurige lichtstraal. Daarmee is de betrouwbare meting van zeer snelle bewegingsprocessen mogelijk.

De behuizing van torsiestijf zinkgietwerk staat garant voor langdurige stabiliteit van de optische as. Omdat zender en ontvanger ten opzichte van elkaar al zijn uitgelijnd, komt een tijdrovende afstelling te vervallen.

De instelling van de gevoeligheid kan intuïtief via de potentiometer gebeuren. Licht- en donkerschakeling wordt ingesteld met een draaiknop.