1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Optische sensoren
  5. Bouwvorm M18 met zijdelingse lichtuittrede

Optische sensoren- bouwvorm M18 met zijdelingse lichtuittrede

  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
  • Snelle montage en inbedrijfname
  • Omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten voor eenvoudige en veilige montage

Optische sensoren- bouwvorm M18 met zijdelingse lichtuittrede



Bouwvorm M18 met zijdelingse lichtverspreiding

De optische sensoren van de bouwvorm OG in de M18-behuizing bieden door de zijdelingse lichtstraal extra inbouwmogelijkheden in toepassingen met krappe ruimtes. Een omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten maakt een betrouwbare bevestiging en eenvoudige montage van de sensoren mogelijk.

De gescheiden zender-ontvanger- en de reflectorfotocellen hoeven niet te worden ingesteld. Na inbouw en afstelling zijn ze meteen gereed voor gebruik en werken veilig en betrouwbaar. Het zichtbare rode licht vergemakkelijkt bovendien de uitlijning van de sensoren.

De reflectorlichttasters hebben een vast ingestelde tastwijdte en een nauwkeurige achtergrondonderdrukking.