1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Optische sensoren
  5. Kleine rechthoekige bouwvorm OJ voor de fabrieksautomatisering

Optische sensoren- kleine rechthoekige bouwvorm OJ voor de fabrieksautomatisering

  • Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
  • Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
  • Voordelige systemen voor bevestiging en montage
  • Hoge schakelfrequentie voor snelle processen
  • Robuuste roestvaststalen hulzen in bevestigingsgaten


Kleine vierkante bouwvorm OJ voor fabrieksautomatisering

De compacte optische sensoren van de bouwvorm OJ zijn geschikt voor de betrouwbare positiedetectie in de toevoer-, montage- en handlingtechniek in krappe inbouwsituaties.

Het productassortiment omvat gescheiden zender-ontvangerfotocellen, reflectorfotocellen of reflectorlichttasters met een nauwkeurige achtergrondonderdrukking. De verschillende varianten in combinatie met zijdelings of frontaal zicht bieden de hoogste flexibiliteit bij de inbouw van de apparaten.

De bevestiging gebeurt door het apparaat in een meegeleverde montagehouder vast te klikken, of via bevestigingsgaten, versterkt met een RVS-huls. Een omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten maakt een betrouwbare bevestiging en eenvoudige en snelle montage van de sensoren mogelijk.

De sensoren werken met zichtbaar rood licht. Dat vergemakkelijkt de uitlijning tijdens de inbedrijfstelling.

Dankzij de achtergrondonderdrukking kunnen de reflectorlichttasters dusdanig worden ingesteld, dat ze objecten met verschillende oppervlakken nauwkeurig en veilig detecteren.