1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Optische sensoren
  5. Kleine rechthoekige bouwvorm O7

Optische sensoren- kleine rechthoekige bouwvorm O7

  • Voor de betrouwbare positiedetectie
  • Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
  • Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
  • Kleine lichtvlek voor de detectie van kleine objecten


Kleine vierkante bouwvorm O7

De bijzonder kleine optische sensoren van de bouwvorm O7 zijn geschikt voor de betrouwbare positiedetectie in de toevoer-, montage- en handlingtechniek in krappe inbouwsituaties.

Het productassortiment omvat gescheiden zender-ontvangerfotocellen, reflectorfotocellen of reflectorlichttasters met een nauwkeurige achtergrondonderdrukking.

Het zichtbare rode licht vergemakkelijkt de montage en inbedrijfstelling. Met de kleine lichtvlek en de slanke lichtkegel kunnen zeer kleine objecten worden gedetecteerd, ook bij grote tast- en reikwijdtes. Dankzij de vaste instelling zijn de sensoren na de montage meteen gereed voor gebruik.

Een omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten maakt een betrouwbare bevestiging en eenvoudige montage van de sensoren mogelijk.