De bouwvorm M18 is ook bij optische sensoren de meest gebruikelijke schroefdraadbouwvorm in de automatiseringstechniek. De robuuste metalen behuizing maakt de betrouwbare detectie van objecten in ruwe industriële omgevingen mogelijk. De apparaten worden gekenmerkt door grote tast- en reikwijdtes, langdurige stabiliteit en hoge schakelfrequenties. De nauwkeurige achtergrondonderdrukking bij de reflectorlichttasters verhindert een onopzettelijk inschakelen van de sensor, ook in veeleisende toepassingen.
Het assortiment omvat gescheiden zender-ontvangerfotocellen, reflectorfotocellen en reflectorlichttasters met of zonder instelmogelijkheid. In veeleisende toepassingen kunnen de sensoren met behulp van een potentiometer of met een druk op de knop nauwkeurig worden ingesteld op de toepassing. Bij optische sensoren met inleermodus zijn de tast- resp. reikwijdte, de licht- en donkerschakeling, evenals de achtergrondonderdrukking bij reflectorlichttasters eenvoudig en comfortabel in te stellen met behulp van de toetsen.
Een omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten maakt een betrouwbare bevestiging en eenvoudige montage van de sensoren mogelijk.