1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Ultrasone sensoren
  5. Korte M18 bouwvorm

Ultrasone sensoren – korte M18 bouwvorm

  • Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
  • Contactloze detectie gebeurt onafhankelijk van kleur, transparantie of oppervlakte-eigenschap van het object
  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Goed zichtbare LED’s voor de weergave van de schakeltoestand en echo
  • Intuïtieve instelling van het detectiebereik door middel van een druk op de knop


Ultrasone sensoren - Korte M18-bouwvorm

Ultrasone sensoren dienen voor de betrouwbare positiedetectie en nauwkeurige, continue afstandsmeting van vaste, poedervormige en vloeibare media. Zij sturen en ontvangen geluidsgolven in het ultrasone bereik. Het te detecteren object reflecteert de geluidsgolven en met behulp van een looptijdmeting wordt de afstand bepaald. De contactloze meting gebeurt onafhankelijk van kleur, transparantie, oppervlakte-eigenschap of glansgraad van het object. Op die manier kunnen bijvoorbeeld blisterverpakkingen in de verpakkingstechniek of transparante kunststofschalen in de levensmiddelenindustrie op betrouwbare wijze worden gedetecteerd.
Ook onder omgevingsomstandigheden met sterke vervuiling, stof of nevel meten de apparaten objecten op betrouwbare en storingsvrije wijze.
De ultrasone sensoren van ifm bieden in een bijzonder korte M18-bouwvorm een bijzonder klein blind gebied, grote detectiebreedtes en een hoge resolutie voor de inbouw in toepassingen met krappe ruimtes.
Het productassortiment omvat apparaten met programmeerbare schakeluitgang of analoge uitgang. De instelling van de uitgangsfunctie, de schakelpunten en het meetbereik gebeurt door het verbinden van de teach-ingang met de spanningstoevoer (leiding-teach).