1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Ultrasone sensoren
  5. Bouwvorm M18 Cube in metalen behuizing

Ultrasone sensoren – bouwvorm M18 Cube in metalen behuizing

  • Contactloze detectie gebeurt onafhankelijk van kleur, transparantie of oppervlakte-eigenschap van het object
  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Intuïtieve instelling van het detectiebereik door middel van een druk op de knop
  • Met programmeerbare schakeluitgang en schaalbare analoge uitgang
  • Robuuste, rechthoekige metalen behuizing met zijdelings M18-schroefdraad


Ultrasone sensoren - bouwvorm M18 Cube in metalen behuizing

Ultrasone sensoren dienen voor de betrouwbare positiedetectie en nauwkeurige, continue afstandsmeting van vaste, poedervormige en vloeibare media. Zij sturen en ontvangen geluidsgolven in het ultrasone bereik. Het te detecteren object reflecteert de geluidsgolven en met behulp van een looptijdmeting wordt de afstand bepaald. De contactloze meting gebeurt onafhankelijk van kleur, transparantie, oppervlakte-eigenschap of glansgraad van het object. Op die manier kunnen bijvoorbeeld blisterverpakkingen in de verpakkingstechniek of transparante kunststofschalen in de levensmiddelenindustrie op betrouwbare wijze worden gedetecteerd.
Ook onder omgevingsomstandigheden met sterke vervuiling, stof of nevel meten de apparaten objecten op betrouwbare en storingsvrije wijze.
De ultrasone sensoren van ifm bieden in een compacte bouwvorm een bijzonder klein blind bereik, grote detectiebreedtes en een hoge resolutie. De rechthoekige bouwvorm UG Cube is ontworpen voor de inbouw in toepassingen met krappe ruimte. Dankzij de zijdelingse M18-schroefdraad en de omlaag geleide stekkerverbinding is deze bouwvorm ideaal geschikt voor het gebruik in de transporttechniek.
Het productassortiment omvat apparaten met programmeerbare schakeluitgang en analoge uitgang. De instelling van de uitgangsfunctie, de schakelpunten en het meetbereik vindt plaats met een druk op de knop direct bij het apparaat.