Cilindersensoren dienen voor de positiedetectie van de zuigerstand in pneumatische cilinders. Ze worden rechtstreeks op de cilinder gemonteerd. Door de behuizingswand, die van niet-magnetiseerbaar materiaal is (bijvoorbeeld aluminium, messing of RVS), herkennen ze de ringmagneten die op de zuigers zijn aangebracht.
De magneetveldbestendige cilindersensor herkent het wisselveld van de lasstroom en houdt het uitgangsignaal vast gedurende deze tijd, onafhankelijk van de lasduur. Daarna schakelt de sensor de actuele toestand vrij (zuiger aanwezig of niet aanwezig).
Met het veelzijdige assortiment aan optionele adapters kan de cilindersensor aan bijna elke ronde, trekstang-, profielbuis- of trapeziumgroefcilinder worden bevestigd.