De C-groefcilindersensor is vanwege zijn geringe bouwgrootte van 15 mm bij uitstek geschikt voor kleine grippers. Hij kan eenvoudig van bovenaf in de C-groef worden aangebracht en vergrendelt daar. Voor het instellen van de correcte schakelpuntpositie kan de sensor probleemloos in de groef worden verschoven. Een sleuf-/inbusschroef dient voor de permanente fixatie.
De schakelaar is mechanisch stabiel in de groef geklemd en volledig door de groef omsloten. De fixatie aan het einde van de schakelaar biedt een uitstekende kabeltrekontlasting.
Contactloze sensoren werken praktisch slijtagevrij en bereiken standtijden die een veelvoud hoger zijn dan die van reedschakelaars. Dat bespaart dure onderhouds- en stilstandtijden.