1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Capacitieve sensoren
  5. Met IO-Link

Capacitieve sensoren - met IO-Link

  • Gebruikersvriendelijke communicatie via IO-Link
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
  • Eenvoudige montage door middel van inbouwadapter en bevestigingsbanden


Met IO-Link

Capacitieve sensoren meten stortgoed of vloeistoffen door niet-metalen reservoirwanden. De parametrering gebeurt naar keuze rechtstreeks via de toetsen bij de sensor of met behulp van de IO-Link-interface via USB-interface E30396 of Memory Plug E30398. De software LINERECORDER SENSOR maakt de visualisatie van de sensor-meetwaarden mogelijk, evenals de parametrering online en offline. Dankzij de weergave van de concrete meetwaarden kunnen tolerantiegrenzen voor de ingestelde schakelpunten worden gedefinieerd.