1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Capacitieve sensoren
  5. Bouwvorm M12

Capacitieve sensoren - bouwvorm M12

  • Robuuste roestvaststalen uitvoering
  • Eenvoudige instelling van de schakelafstand door middel van potentiometer
  • Hoge storingsbestendigheid
  • Hoge schakelafstanden voor betere bedrijfsreserve
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand


Bouwvorm M12

Capacitieve sensoren van de bouwvorm M12 detecteren contactloos metallische en niet-metallische objecten. Door de schakelafstand die met behulp van een potentiometer kan worden ingesteld, kunnen ze op de eenvoudigste wijze aan de betreffende toepassing worden aangepast. Typische toepassingsgebieden treft men aan in de papier-, hout- en glasindustrie. In een verpakkingsinstallatie controleren sensoren bijvoorbeeld de aanwezigheid van de kartonnage of controleren de volledigheid van de inhoud. Met behulp van de standaard M12-stekkerverbinding kunnen de sensoren op eenvoudige wijze worden verbonden met de besturing.