1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Capacitieve sensoren
  5. Toepasbaar in de elektronica- en halfgeleiderindustrie

Capacitieve sensoren - toepasbaar in de elektronica- en halfgeleiderindustrie

  • Eenvoudig inregelen in de applicatie door middel van druktoets
  • Varianten met automatisch herkenning van PNP- of NPN-uitgangstrappen
  • Verbreek- of maakfunctie kan worden gekozen
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
  • Hoge storingsbestendigheid


Toepassing in de elektronica- en halfgeleiderindustrie

De sensoren van het type KG506x zijn geoptimaliseerd voor het detecteren van geleidende media door niet-metallische wanden of bij omloopleidingen. Ze worden toegepast om het minimumvulniveau, lekkages of een overvulling van reservoirs te detecteren.
Dankzij het bedieningsconcept kan de uitgangsfunctie met slechts een druk op de toets worden afgesteld en ingesteld. De automatische lastherkenning vereenvoudigt de projectering en inbedrijfstelling bij verschillende verwerkingssystemen.
De sensoren in de witte kunststofbehuizing zijn vanwege hun hoge storingsbestendigheid uitstekend geschikt voor toepassingen in de halfgeleider- en elektronica-industrie.