1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Drukvaste sensoren

Drukvaste sensoren

  • Drukvast tot 500 bar
  • Extreem robuust door actief oppervlak van metaal
  • Hoge barstdruk
  • Behuizingsbouwvorm volgens industrienorm
  • Levensduur van meer dan 10 miljoen drukcycli

Drukvaste sensoren



Drukvaste sensoren

De drukvaste positiesensoren worden gewoonlijk gebruikt voor de zuigerdetectie in hydraulische cilinders. Ze registreren uitsluitend ferromagnetische metalen. Naast de toepassing als eindschakelaar in hydraulische cilinders worden de sensoren ook op verdere hydraulische componenten, zoals ventielen of pompen, toegepast.

De eendelige volledig metalen behuizing van hoogwaardig RVS staat garant voor een betrouwbare bescherming tegen drukpieken tot 1000 bar en weerstaat tot 10 miljoen drukcycli. Het grote bedrijfstemperatuurbereik en de hoge beschermingsklasse van de sensoren maakt de toepassing in extreem ruw industriële omgevingen mogelijk.