1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Toepasbaar bij hoge omgevingstemperaturen tot 180°C

Inductieve sensoren - toepasbaar bij hoge omgevingstemperaturen tot 180°C

  • Voor het gebruik bij een temperatuurbereik tot 180 °C
  • Voor applicaties in de staal- of glasindustrie
  • Sensor en evaluatie-elektronica in één behuizing
  • Veelvoud aan varianten
  • Lange siliconenkabel maakt aansluitklemmen in niet-kritisch gedeelte mogelijk

Inductieve sensoren - toepasbaar bij hoge omgevingstemperaturen tot 180°C



Toepassing in hoge omgevingstemperatuur tot 180°C

De inductieve hogetemperatuursensoren worden met name voor toepassingen in de staal- en glasindustrie gebruikt. Ook in andere hete omgevingen, zoals industriële ovens, branders en stookinstallaties kunnen de apparaten worden toegepast.

Standaardsensoren zijn niet bedoeld voor temperaturen hoger dan 100 °C - zowel elektronische componenten als ook het soldeertin raken beschadigd. Dankzij de mechanische constructie en het gebruik van speciale materialen resp. elektronische componenten zijn de inductieve hogetemperatuursensoren uitstekend geschikt voor temperaturen tot 180 °C. Deze serie biedt met zijn compacte en robuuste uitvoering niet alleen een hoge stabiliteit voor de lange duur en betrouwbaarheid, zelfs onder de lastigste bedrijfsomstandigheden.