1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Toepasbaar in transportbandsystemen

Inductieve sensoren - toepasbaar in transportbandsystemen

  • Zeer hoge schakelafstanden to 60 mm
  • Rechthoekige bouwvormen met hoge schakelafstand
  • Varianten met stekkerverbinding, aansluitklemmen of aangegoten kabels
  • Varianten in drie- en vierdraadstechniek
  • Bouwvorm IM: Actief oppervlak in vijf posities mechanisch te kiezen; goed zichtbare hoek-LED's


Toepassing in de transporttechniek

De inductieve sensoren in vierkante bouwvorm zijn vanwege de hoge schakelafstanden bij uitstek geschikt voor toepassingen in de transporttechniek. Robuuste kunststofbehuizingen met een hoge beschermingsklasse staan garant voor het gebruik in ruwe industriële omgevingen.
Bij de bouwvorm IM (40 x 40 mm) kan het actieve vlak in vijf posities worden ingesteld en zo ook optimaal aan ongunstige inbouwcondities worden aangepast. De beide hoek-leds zijn vanuit elke verstelpositie goed zichtbaar.