1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Kleine cilindrische bouwvormen

Inductieve sensoren - kleine cilindrische bouwvormen

  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
  • Vijf verschillende bouwvormen Ø 3, Ø 4, M5, Ø 6,5, M8
  • Ruimtebesparende aansluittechniek
  • Grote schakelafstand voor grote installatiebeschikbaarheid
  • Groot temperatuurbereik


Kleine cilinderbouwvormen

Vanwege hun korte bouwlengtes zijn deze inductieve sensoren ook in zeer krappe ruimtes toepasbaar. Dat maakt ze tot ideale oplossing voor de robottechniek, montage- en handlingtechniek. De kleine sensoren bereiken schakelfrequenties van maximaal 5000 Hz binnen het gehele temperatuurbereik. De RVS-behuizing maakt bij de montage een tot tweemaal zo hoog aanhaalmoment mogelijk ten opzichte van standaardsensoren.