1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Selectieve detectie van ferro-metalen

Inductieve sensoren - selectieve detectie van ferro-metalen

  • Selectieve detectie van ferro-metalen
  • Foutief schakelgedrag door aluminiumspanen zijn uitgesloten
  • Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Compacte en robuuste roestvaststalen behuizing


Selectieve herkenning van Fe-metalen

Deze inductieve sensoren herkennen alleen ijzerhoudende metalen. Aluminium spanen die zich tijdens het proces ophopen op het actieve vlak en bij conventionele sensoren voor storingen zorgen, worden door dit principe genegeerd.
Door de speciale constructieve opbouw, extra afdichtingen en een actief vlak van RVS is de sensor bestand tegen olie- en koelsmeermiddel. Daardoor behaalt hij een hoge standtijd.
De versterkte behuizing maakt bij de montage een tot tweemaal zo hoog aanhaalmoment mogelijk ten opzichte van standaardsensoren. Dankzij het permanent leesbare lasertypeplaatje kan het apparaat ook na jaren nog betrouwbaar worden geïdentificeerd.