1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Sleufsensoren

Inductieve sensoren - sleufsensoren

  • Nauwkeurige detectie van pointer positie
  • Gestandaardiseerde behuizing
  • Certificering volgens ATEX en IECEx
  • Voor de aansluiting aan intrinsiekveilige stroomcircuits dankzij NAMUR-interface
  • Groot temperatuurbereik

Inductieve sensoren - sleufsensoren



Sleufsensoren

Toepassingsgebieden voor inductieve sleufsensoren treft men aan bij meetapparaten of instrumenten voor druk- en stromingsmetingen. De sensoren zijn individueel monteerbaar en maken een slijtagevrij en contactloos schakelen mogelijk. De dempingselementen kunnen uit verschillende materialen bestaan.
De inductieve sleufsensoren zijn goedgekeurd voor de ATEX-zone gas en stof van de categorie 1. Buiten de ATEX-zone kunnen de sensoren worden gebruikt met een voeding van 24 V.