1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Ring- en slangsensoren

Inductieve sensoren - ring- en slangsensoren

  • Statisch en dynamisch werkende varianten
  • Trefzekere detectie van objecten met zeer kleine diameter
  • Zeer korte aanspreektijd
  • Eenvoudige instelling van impulsverlenging en gevoeligheid door middel van potentiometer
  • Verbreek- of maakfunctie kan worden gekozen


Ring- en slangsensoren

Ring- en slangsensoren met statisch werkingsprincipe werken net als inductieve sensoren. Ze genereren een uitgangssignaal, zolang zich metaal binnen het detectiebereik bevindt. Zo kunnen ophopingscontroles in een aanvoerproces worden gerealiseerd.
Dynamische sensoren worden gebruikt wanneer het gaat om de detectie van bijzonder kleine deeltjes met een geringe massa. Bij een demping wordt een korte impuls, instelbaar tussen 0,1 en 150 ms bij de uitgang van de sensor gegenereerd. Ook bij metallische vervuiling in de slang, bijvoorbeeld slijpsel van schroeven, blijft de functionaliteit een lange tijd behouden.