You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Volledig metalen sensoren

Inductieve sensoren - volledig metalen sensoren

  • Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
  • Sensoren en stekkers perfect gecombineerd voor veeleisende applicaties
  • Extreem robuust door actief oppervlak van metaal
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Duurzaam leesbaar gelaserd typeplaatje

Inductieve sensoren - volledig metalen sensoren


Volledig metalen sensoren

Een groot aantal apparatenseries is speciaal ontwikkeld voor extreme eisen aan de sensoren:
T-serie: Deze volledig metalen sensoren zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in hygiënische en natte omgevingen. Ze zijn ongevoelig voor frequente reinigingsprocessen en bestand tegen reinigingsmiddelen. Vanwege het grote temperatuurbereik tot 100 °C en de ongevoeligheid voor snelle temperatuurwisselingen zijn de sensoren bijzonder goed geschikt voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.
C-serie: Oliën en koelsmeermiddelen vormen een zware belasting voor de componenten die in werktuigmachines zijn ingebouwd. De O-ringafdichting van Viton die in de sensoren is aangebracht, in combinatie met de passende ecolink-stekkerverbinding, staat borg voor de hoogste dichtheid.
C-serie met K = 0: Deze sensoren herkennen alleen ijzerhoudende metalen. Aluminium spanen die zich tijdens het proces ophopen op het actieve vlak en bij conventionele sensoren voor storingen zorgen, worden door dit principe genegeerd.
R-serie: De antihechtingscoating laat lasspetters van de sensor afparelen. Door het hoge temperatuurbereik tot 85 °C kunnen ook kritische toepassingen worden beheerst.