You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Dezelfde schakelafstand voor alle metalen

Inductieve sensoren - dezelfde schakelafstand voor alle metalen

  • Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
  • Correctiefactor 1: Gelijke schakelafstand op alle metalen
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • Duurzaam leesbaar gelaserd typeplaatje
  • Grote schakelafstand voor grote installatiebeschikbaarheid

Inductieve sensoren - dezelfde schakelafstand voor alle metalen


Materiaalonafhankelijk herkennen

Of het nu staal, aluminium, koper of andere non-ferrometalen zijn: De "K = 1"-sensoren hebben op alle metalen dezelfde schakelafstand, dat houdt in dat de correctiefactor constant 1 is.
De verhoogde schakelafstand is over het gehele temperatuurbereik verzekerd en biedt daardoor meer bescherming tegen uitval door mechanische beschadiging. In vergelijking met de standaardsensoren van deze bouwvorm voldoet ook de schakelfrequentie van 2000 Hz aan een bovengemiddeld hoge waarde.
De ifm-sensoren zijn ontworpen voor jarenlang gebruik. Dat wordt ook weerspiegeld in de details. Zo kan het apparaat bijvoorbeeld dankzij het permanent leesbare lasertypeplaatje ook na jaren nog betrouwbaar worden geïdentificeerd.