1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Industriële, mobiele, koel- en smeermiddelenapplicaties

Inductieve sensoren - toepasbaar in industriële, mobiele, koel- en smeermiddelenapplicaties

  • Groot temperatuurbereik
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Betrouwbare detectie door lage sensortoleranties
  • Reducering van magazijnvoorraad door breed toepassingsgebied

Inductieve sensoren - toepasbaar in industriële, mobiele, koel- en smeermiddelenapplicaties



Industriële, mobiele, koel- en smeermiddeltoepassingen

Met deze generatie inductieve sensoren kan slechts een sensor voor drie verschillende toepassingsgebieden worden gebruikt. Of het nu gaat om fabrieksautomatisering, het gebruik met koel- of smeermiddelen of in mobiele toepassingen - dit ifm-technologieplatform overtuigt met name door universele en duurzame toepasbaarheid in combinatie met hoge prestaties, temperatuurstabiliteit en bovendien verhoogde schakelafstanden.
Maximale betrouwbaarheid wordt gegarandeerd door het grote temperatuurbereik van -40...85 °C en de beschermingsklassen IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 en IP 69K.