• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Air contenant de l’huile

Afin d’éviter l’accumulation d’huile sur la sonde, il convient d’installer le capteur de manière à ce que l’huile puisse s’écouler le long de la sonde et de la conduite. Dans une conduite horizontale, il convient de monter le capteur par le bas plutôt que par le haut.

Différences de température

Lorsque la température du fluide et la température ambiante diffèrent fortement, il est recommandé de monter le capteur au centre du tube, car cela minimise l’influence de la température ambiante sur la sonde. Pour cela, nous proposons des capteurs avec des sondes de différentes longueurs.

Dépôts sur la sonde

Les dépôts et la suie perturbent le transfert thermique et il convient de les éviter. Si un encrassement progressif ne peut être complètement évité par l’utilisation de filtres, il peut être utile de nettoyer régulièrement la sonde avec un chiffon.

Concentrations de glycol

Différentes concentrations de glycol ont des propriétés thermiques différentes, ce qui peut influencer l’évaluation du signal de mesure. La courbe caractéristique de glycol intégrée dans les capteurs est calibrée à 35 % - si la concentration diffère, une opération d’apprentissage est nécessaire.