You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. De la surveillance vibratoire à l'Industrie 4.0
  2. Aperçu des produits

Le produit approprié pour votre application.

Capteurs et transmetteurs de vibrations basiques

Capteurs et transmetteurs de vibrations pour la surveillance permanente de l'ensemble des vibrations de machines et d'installations selon ISO 10816. Les capteurs mesurent la valeur efficace de la vitesse de vibration sur la surface de composants qui ne sont pas en rotation.

Transmetteur de vibration Basic type VT
Fonction transmetteur simple, 4...20 mA.

Capteur de vibrations Basic type VK
Sortie de commutation et fonction transmetteur. Temporisé pour éviter tout déclenchement lors du démarrage.

Capteurs de vibrations avec IO-Link

Le capteur de vibrations VVB surveille en permanence et en temps réel les caractéristiques vibratoires de machines industrielles simples. Mêmes les dérives les plus faibles par rapport à l’état idéal de la machine affectent le profil vibratoire. Cela permet la détection précoce des défauts imminents des machines.

Capteurs de vibrations intelligents

Le capteur de vibrations compact du type VN surveille l'ensemble des vibrations de machines et d'installations selon ISO 10816 et se distingue par son paramétrage facile et un affichage sur site. Il ne nécessite pas de logiciel de configuration.

Capteur de vibrations intelligent type VN
Affichage sur site, enregistreur de données pour la documentation de vibrations à partir de 120 tours/min.

Electronique de diagnostic

Système de diagnostic à 6 voies pour l'évaluation de signaux dynamiques (p. ex. accélération) et d'entrées analogiques. Surveillance et analyse flexibles et détaillées. Interface Ethernet TCP/IP et bus de terrain (uniquement VSE15x) pour la connexion et l'intégration au système supérieur ou au système de commande.

Electronique de diagnostic
Module de diagnostic 4 voies avec 2 entrées supplémentaires pour valeurs process, mémoire de l'historique intégrée, possibilité de mise en réseau.

Electronique de diagnostic type VSE002 / VSE100
Surveillance à des fréquences prédéfinies, mémoire de l'historique avec horloge temps réel, fonction de compteur, connectivité TCP/IP.

Electronique de diagnostic type VSE150
Surveillance à des fréquences prédéfinies, mémoire de l'historique avec horloge temps réel, fonction de compteur, connectivité TCP/IP, interface Profinet-IO.

Accéléromètres

Les accéléromètres mesurent le bruit de l'impact sur la surface de la machine et fournissent le signal brut pour une surveillance vibratoire ou pour un diagnostic vibratoire en aval, p. ex. dans l'électronique de diagnostic de type VSE.

Accéléromètres type VSA / VSP
Accéléromètres robustes de type VSA ou VSP, utiles aussi pour le montage dans les endroits qui sont difficiles d'accès. Diverses étendues de mesure, avec sortie tension (100 mV/g) ou boucle de courant (0...10 mA). Raccordement à l'électronique de diagnostic VSE.

Accéléromètres type VSA
Fonctionnement sans défaillance même en cas de mouvements rapides ou en présence de forces élevées. Auto-test intégré pour une sécurité permanente.

Accéléromètre de sécurité intrinsèque type VSP0xA
Pour le mesurage des vibrations dans les zones à risque d'explosion. Raccordement à l'électronique de diagnostic VSE installée en dehors de la zone ATEX via une barrière.

Logiciel et accessoires

Le logiciel VES004 est utilisé pour le paramétrage et la surveillance en ligne des données de tous les capteurs de vibrations intelligents et de l'électronique de diagnostic. Pour la connexion du diagnostic vibratoire aux systèmes supérieurs (SCADA, MES, ERP), il est possible d'utiliser le logiciel Serveur OPC d'ifm.

OPC est un standard pour la communication dans l'automatisation, indépendamment du fabricant, et offre une haute flexibilité tout en étant simple à implémenter. Le logiciel d'ifm « SmartObserver » comporte de nombreuses fonctions pour la visualisation en ligne, la sauvegarde et l'analyse des valeurs mesurées pour la surveillance de l'état de machines et d'installation. Parmi les accessoires, outre les adaptateurs de montage, ifm propose un large gamme de technologie de connexion (p. ex. connecteurs femelles, câbles en Y) pour différentes conditions d'environnement.

Vous avez le choix.

Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'états de machines