You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Ecran de démarrage
  3. Application
  4. eau désionisée

Capteurs pour la mesure d'eau désionisée

Capteur
Boîtier
Plage de mesure Section Température
du fluide
Tenue
en pression
Propriétés
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar • mesure de température intégrée
SVxx50

0,5...
150 l/min
G 1/2...
G 1/4
-40...100 °C 12 bar • sans afficheur
SU
0,1...
200 l/min
G 3/4...
G 1/4
-10...80 °C 16 bar • mesure de température intégrée
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100 °C 100 bar • mesure relative
• changement de couleur (rouge/vert) réglable
SI
3...
100 cm/s
13...200mm -25...80 °C 300 bar • mesure relative
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13mm -10...120 °C 300 bar • système modulaire
• capteurs en céramique, acier inox et titane