You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Solutions logicielles
  3. Gamme de produits
  4. LR DEVICE

LR DEVICE

Logiciel de paramétrage via les maîtres IO-Link

 

  • Paramétrage simple et rapide au travers d’un maître IO-Link.
  • Représentation claire.
  • Paramétrage simple et rapide de l'appareil (au travers du réseau).
  • Duplication des paramétrages.

Caractéristiques

  • Paramétrage possible online et offline
  • Compatible avec tous les appareils IO-Link
  • Description des paramètres et du logiciel dans toutes les langues supportées
  • Textes de description détaillés de tous les paramètres
  • Paramétrages groupés par sujets
  • Paramétrage de maîtres IO-Link (série AL11xx)
  • Support des appareils IO-Link les plus récents d'ifm
  • Support d'actionneurs IO-Link
  • Paramétrage des appareils via le réseau

Bénéfices client

  • Paramétrage et validation optimisés par visualisation graphique des valeurs process
  • Temps de mise en service raccourci
  • Processus d'échange d'appareils optimisé
  • Reporting des paramétrages sans papier