1. Page d'accueil
  2. Capteur de conductivité LDL

Capteurs LDL – Séparation de phases et de surveillance NEP - une nouvelle approche

Présentation des capteurs de conductivité d’ifm

Réduction des inexactitudes des processus de nettoyage basés sur le temps.

La mesure effectuée sur chaque machine ou installation ou après chaque étape de processus permet de vérifier le produit et de confirmer la réalisation correcte du nettoyage ou du rinçage. La suppression du processus de nettoyage basé sur le temps permet d’effectuer le nettoyage et le rinçage en fonction des besoins uniquement.

Meilleure fiabilité opérationnelle avec signalisation lors du changement de recette et des cycles de nettoyage.

Lorsque les méthodes de nettoyage sont purement basées sur le temps, la concentration de produits chimiques dans le système de NEP n’est pas mesurée. Cela suppose que tout le système contient les produits chimiques aux bonnes concentrations et que la durée du cycle de nettoyage est suffisante.

Normalement, le temps de cycle comporte une certaine marge de temps pour garantir un nettoyage complet.

  • Comme ce temps de cycle est habituellement plus long que nécessaire, davantage d’énergie est consommée pour pomper et réchauffer les liquides. En outre, davantage de ressources (produits de nettoyage, eau, etc.) sont nécessaires.

Amélioration de la performance du process grâce à une grande flexibilité des points de mesure.

Le nombre supérieur de points de mesure permet une meilleure segmentation et l’optimisation du contrôle de votre process. Ces points de mesure supplémentaires fournissent les informations nécessaires pour réduire les temps de cycle et la consommation d’eau/de produits chimiques et d’énergie.

Design compact de haute qualité prévenant les défaillances et les arrêts non planifiés

La famille LDL prévient les défaillances au moyen d’un transmetteur tout-en-un classé IP68/IP69K. Les capteurs sont dotés d’un boîtier fermé en acier inox et d’une sonde PEEK. Ils se passent de boîte de raccordement et de presse-étoupe, éléments qui constituent souvent un point d’entrée de l’humidité dans les capteurs installés en milieu humide.

Installation et mise en service simples avec des capteurs plug and play.

De nombreux capteurs de conductivité courants sur le marché sont volumineux et encombrants ou sont équipés d’une sonde à boîtier électronique séparé nécessitant un réglage sur le terrain. La compacité de la série LDL permet une installation facile dans les petits systèmes/installations et réduit les contraintes mécaniques sur les conduites. Grâce au raccordement électrique M12 standard à 4 broches, il n’est pas nécessaire de câbler la boîte de raccordement; et comme le LDL est un transmetteur tout-en-un, il n’est pas nécessaire de le calibrer sur le terrain – c’est un appareil véritablement plug and play.

Le numéro de série du capteur permet de télécharger gratuitement un certificat usine sur notre site.