Paramétrage et visualisation
Le LINERECORDER SENSOR est un logiciel pour le paramétrage facile online et offline de capteurs IO-Link via un adaptateur USB. Il permet le paramétrage et la visualisation identiques de tous les capteurs et actionneurs avec interface IO-Link. Les fonctions standards comportent l'importation des IODD et l'identification automatique des appareils raccordés. Une représentation simple des paramètres réglables permet le réglage facile des fonctions de l'appareil. Les paramétrages peuvent être mémorisés et transférés.
Pour les conserver, ils peuvent être archivés comme des fichiers pdf. Pendant la mise en service, les valeurs process sont visualisées. Ceci permet à l'utilisateur de régler les paramètres de manière optimale par rapport à son application assurant ainsi un bon fonctionnement de l'installation.
Les capteurs IO-Link ont une multitude de fonctions qui peuvent être mise à disposition de l'API. Afin de les utiliser, les fonctionnalités doivent être implémentées individuellement dans l'API.
Cela coûte très cher et prend beaucoup de temps, particulièrement pour la réalisation des interfaces nécessaires. ifm propose des exemples de programmation tout faits et des applications. Ceci facilite considérablement la mise en service, des erreurs sont évitées.
LINERECORDER SMARTOBSERVER