Technologie optoélectronique
Les barrages optoélectroniques rayonnent à travers des ouvertures gravées dans une vitre revêtue. Des impulsions sont générées par la déviation des faisceaux.
Technologie magnétique
Les codeurs incrémentaux basés sur la technologie magnétique génèrent des impulsions par la rotation d'un aimant au-dessus d'une puce de détection et la mesure du changement du champ (effet Hall).
Versions d'arbre
A l'aide d'un accouplement les codeurs à arbre plein sont montés sur des arbres en rotation de machines, du même diamètre ou similaire.
Les codeurs à arbre creux sont montés directement sur les arbres en rotation. Des accouplements ne sont pas nécessaires. Un codeur à arbre creux utilise une bride de fixation flexible, appelée accouplement statorique.
Arbre creux trou borgne (ouvert sur un côté) :
Brides
Aperçu des brides disponibles
Flasques de serrage, accouplements statoriques et brides synchro