Pour beaucoup de process de fabrication et de circuits de production, dans les engins mobiles et dans les applications des énergies renouvelables, les codeurs sont devenus indispensables en tant que détecteurs fiables pour réaliser une position conforme aux cotes. Ils convertissent le mouvement de rotation en signaux numériques. Les codeurs travaillent selon la détection optoélectronique ou magnétique sans usure et pour cela possèdent un disque d’impulsions fixé à l’arbre ou un support magnétique.
On distingue les codeurs incrémentaux et absolus. Un codeur incrémental fournit un nombre précis d’impulsions par tour. Le nombre d’impulsions est une mesure pour le déplacement angulaire ou linéaire. Un codeur absolu indique une valeur numérique absolue pour chaque position angulaire, même pour plusieurs tours.