1. Page d'accueil
  2. Codeurs
  3. Codeurs absolus 

Codeurs absolus 

Un codeur absolu indique une valeur numérique absolue pour chaque position angulaire, ou pour un seul tour (mono-tour) ou même pour plusieurs tours (multi-tours).

  • La sortie est binaire. Plus le nombre de bits est élevé, plus la résolution est haute.
  • Technologie optoélectronique
  • Mono-tour RN*, multi-tours RM*
  • Résolution : 13, 24 et 25 bits
  • Variantes avec connecteur, câble ou boîte de raccordement
  • Variantes à arbre plein avec flasque de serrage / bride synchro ou à arbre creux
  • Interfaces : SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet
Versions
Type BoîtierØ Arbre pleinØ Arbre creuxØ Résolution Caractéristiques

absolu
mono-tour
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 bits • résolution et signal réglables
• interface Profibus et Can

absolu
multi-tours
36,5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm

12 mm
24 bits
25 bits
• résolution et signal réglables
• interface Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI et CANopen

Codeurs absolus multi-tours

  • Ils déterminent la position exacte en lisant le code sur le disque, même pendant plusieurs tours.
  • Les codeurs fournissent une valeur à codage unique qui consiste de la position sur le disque (résolution) et de la position de la transmission de la roue dentée (tours).

Les codeurs absolus sont disponibles avec des sorties parallèles, en série ou bus de terrain pour la transmission des données de la position de l'arbre.

  • Les codeurs absolus avec des sorties parallèles exigent une sortie pour chaque bit d'informations. Un codeur absolu avec une sortie parallèle 12 bits exigerait par exemple douze sorties séparées pour la transmission des données. Ce codeur aurait une résolution de 4096.
  • Les données sur la position des codeurs peuvent également être transmises via l'interface synchrone série (SSI).

Les sorties bus de terrain courantes des codeurs absolus sont Devicenet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP et EtherCAT.

Codeurs absolus mono-tour

  • Ils déterminent la position exacte en lisant le code sur le disque
  • Les codeurs absolus mono-tour fournissent une valeur à codage unique pour chaque incrément sur l'arbre. Ils sont utilisés dans des applications où l'arbre n'est pas tourné de plus de 360°.
  • En cas de coupure de courant, la position unique de l'arbre existe toujours pour les codeurs absolus. Il n'est pas nécessaire de retourner dans une "position de base" pour déterminer la position de l'arbre.

Utilisés avec IO-Link, tous les codeurs incrémentaux d'ifm se comportent comme des codeurs absolus mono-tour. Ils détectent et mémorisent leur valeur de position même en cas de coupure de tension.