1. Page d'accueil
  2. Technologies
  3. Détecteurs inductifs Kplus

Détecteurs inductifs Kplus

Voici les informations les plus importantes en un coup d’œil :

  • Une seule portée pour une détection sûre de tous les métaux
  • Utilisation dans un espace très limité grâce aux dimensions compactes
  • Aucun mauvais fonctionnement grâce à la nouvelle technologie de détection résistante aux champs électromagnétiques
  • Utilisation universelle grâce à une large plage de température
  • Aucune défaillance grâce aux indices de protection élevés

Portée constante pour tous les métaux - c'est une propriété des nouveaux détecteurs inductifs développés par ifm electronic notamment pour l'automatisation industrielle

Grâce à la portée constante, les détecteurs permettent une détection sûre de tous les métaux. Même dans un espace très limité, ces appareils sont un choix pertinent grâce à leur dimension compacte. De plus, un mauvais fonctionnement est exclu en raison de la nouvelle technologie de détection résistante aux champs électromagnétiques.

Facteur de correction constant même pour l’aluminium
Les nouveaux détecteurs "Kplus" sont un choix idéal pour la détection d’aluminium. Les détecteurs conventionnels réduisent considérablement la portée pour les différents types de métaux. L'innovation d'ifm a aussi une portée constante pour tous les autres types de métaux. Pour ce faire, des états de commutation changeant rapidement sont surveillés avec précision par les hautes fréquences de commutation.

Choix optimal pour une multitude d'applications
De plus, ces modèles robustes et puissants sont insensibles aux champs électromagnétiques grâce à la nouvelle technologie de détection. Ils travaillent de manière très fiable même directement à côté de freins électriques. La large plage de température de -40...85 °C permet une utilisation universelle. Les indices de protection élevés jusqu'à IP 68 / IP 69K garantissent une fiabilité permanente. En bref - l'automatisation industrielle a attendu longtemps pour ces nouveaux détecteurs inductifs.

Détecteurs inductifs – Groupe de produit

En ambiance industrielle, les détecteurs inductifs sont indispensables. Par rapport aux fins de course mécaniques, ils offrent des conditions presque idéales : fonctionnement sans contact ni usure, hautes fréquences de commutation, précision de commutation et protection contre les vibrations, les poussières et l'humidité. Les détecteurs inductifs détectent sans aucun contact tous les métaux.