You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Communication en Y

Pourquoi la communication en Y ?

La voie Y met ces 95 % des données process à disposition directement sans détour via le système de commande. Pour la première fois, il est possible de raccorder les systèmes informatiques et la technologique d'automatisation du capteur jusqu'à SAP® de manière facile et à coût compétitif .

Utilisez les avantages de la voie Y pour des solutions intelligentes dans les domaines Maintenance conditionnelle, Surveillance énergétique, Surveillance des indicateurs de production, Suivi des livraisons et Accès à distance.

Interface pour la mise en réseau d'usines.

Les composants du matériel et du logiciel permettent une mise en réseau directe de tous les capteurs et actionneurs raccordés avec un serveur local via un réseau Ethernet. Via cette connexion, des données machines, des paramètres process et des données de diagnostic peuvent être lus directement et traités par d’autres logiciels.

Du capteur jusqu'au système SAP.

Pour la première fois il est possible de transmettre des données capteurs directement au à l’ERP, et cela au-delà de l'usine ou même à l'échelle mondiale. L'évaluation de la base de données en temps réel permet une augmentation de l'efficacité dans la production et des économies d'énergie sous le mot-clé Industrie 4.0

La communication en Y vers la Smart Factory.
L'objectif déclaré de l'Industrie 4.0 est la mise en réseau complète et l'utilisation globale des données machines et capteurs. Cela paraît simple, mais est toujours voué à l'échec dans la pratique.