• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Innovations dans les installations de filtration : plus de sécurité dans la production de boissons avec ifm

Industrie 4.0
Mise en réseau
Interface de câblage capteurs/actionneurs
IO-Link
Rapport vidéo

Les installations de Romfil traitent une multitude de fluides, le vin étant le produit principal. L’automatisation est la clé d’un déroulement efficace des processus de filtration et de nettoyage chez Romfil. Pour y parvenir, ifm a mis à disposition une série de capteurs qui garantissent un fonctionnement sûr et sans problème de l’installation.

Grâce à sa conception aseptique, le capteur Foodmag d’ifm augmente également la sécurité pour les clients de l’industrie agroalimentaire. Son capteur de conductivité intégré rend un composant supplémentaire superflu, ce qui optimise encore les processus de travail chez Romfil. L’intégration de la technologie IO-Link est un grand avantage pour Romfil, car les capteurs non programmés peuvent être envoyés comme pièces de rechange et programmés directement via le système, soit à distance, soit sur place.

A propos de Romfil

Romfil GmbH est un fabricant leader d’installations de filtration automatisées pour l’industrie des boissons.

A propos de Romfil

Romfil GmbH est un fabricant leader d’installations de filtration automatisées pour l’industrie des boissons.