• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Transport fluvial urbain avec contrôleurs d’ifm et IHM connectés au cloud

Engins mobiles
Transport et logistique
Automatisation et électrotechnique
Rapport vidéo

Le concept innovant de « pont virtuel » de Cstrider, basé sur les technologies ifm, révolutionne le transport fluvial urbain. Conçu pour les canaux urbains où les voies navigables interrompent les itinéraires des piétons et des cyclistes, ce système évolutif utilise des navires économes en énergie pour assurer des traversées continues.

Les produits ifm garantissent un fonctionnement fiable grâce à des systèmes de contrôle avancés, des affichages embarqués et une connectivité cloud. Cela permet l’acquisition de données en temps réel, la surveillance de l’état, les mises à jour logicielles à distance et une analyse détaillée des performances.

En soutenant l’électrification des navires et en réduisant les émissions liées au transport, ifm contribue à rendre le transport fluvial urbain plus intelligent, plus durable et respectueux du climat.

A propos de Cstrider

Cstrider est une start-up fondée en 2023. Les fondateurs possèdent une expérience commune dans le développement et la construction de produits destinés aux applications lourdes, tout-terrain et navales. Ils souhaitent contribuer à faire progresser l’électrification et à réduire les émissions dans le secteur des transports. Cstrider vise à réduire les temps de trajet et à améliorer la qualité de vie dans les villes en proposant des trajets à la demande sur de courtes distances. En moins d’un an, ils ont construit leur premier navire conceptuel de démonstration, la Celia One, et ont entamé les essais en mer.

A propos de Cstrider

Cstrider est une start-up fondée en 2023. Les fondateurs possèdent une expérience commune dans le développement et la construction de produits destinés aux applications lourdes, tout-terrain et navales. Ils souhaitent contribuer à faire progresser l’électrification et à réduire les émissions dans le secteur des transports. Cstrider vise à réduire les temps de trajet et à améliorer la qualité de vie dans les villes en proposant des trajets à la demande sur de courtes distances. En moins d’un an, ils ont construit leur premier navire conceptuel de démonstration, la Celia One, et ont entamé les essais en mer.