Du câblage sans armoires électriques
Augmentation de l’efficacité et économies de coûts de plus de 10 000 €
Résistance aux
détergents
(ECOLAB et IP69K)
25 % de temps gagné
lors de la mise en service
10 000 €
d’économies au niveau des coûts de matériel
Résultats
- Réduction du temps d’installation d’env. 25 %
- Baisse du taux d’erreur pendant le câblage
- Besoins réduits en matière de connectique et de boîtes de distribution
- Plus de 10 000 € d’économies de coûts, plus aucune armoire électrique nécessaire
Le défi
Les technologies de transformation innovantes pour les clients dans l’industrie agroalimentaire et l’industrie des boissons nécessitent une multitude de capteurs et d’actionneurs afin de satisfaire à des exigences maximales en matière de disponibilité, d’efficacité et de qualité. L’enregistrement des valeurs de mesure et des signaux ainsi que la commande de l’installation requièrent un réseau de plus en plus complexe. Les faisceaux de câbles complexes sont sujets aux erreurs et difficiles à adapter aux installations personnalisées. Des solutions rapides et flexibles sont possibles grâce aux modules IO Ethernet permettant une solution d’automatisation décentralisée directement sur la machine.
Les conditions de fonctionnement « rudes » dans la production agroalimentaire dues aux processus de nettoyage à haute pression et l’usage des produits chimiques poussent souvent les modules IO à leurs limites. De nombreux fabricants sont incapables de se conformer à l’indice de protection IP requis ; par conséquent, une armoire électrique supplémentaire est nécessaire pour protéger la technologie. Cela augmente à la fois la complexité et les coûts de la solution.
La solution – pourquoi ifm ?
L’indice de protection IP élevé qui couvre tous les composants IO-Link d’ifm en intégralité permet une solution d’automatisation décentralisée directement sur la machine, sans armoires électriques supplémentaires.
La solution ifm aide le client à économiser plus de 10 000 € au niveau des coûts de matériel. Les armoires électriques pour protéger les modules IO-Link ne sont plus nécessaires ; les besoins en matière de connectique et de boîtes de distribution ont été réduits considérablement. La technologie d'étanchéité des prises ifm, qui a fait ses preuves sur le marché depuis des années, associée au maître IO-Link développé spécialement pour l’industrie agroalimentaire, satisfait à des exigences maximales en matière de résistance aux produits chimiques et d’indice de protection (ECOLAB et IP69K).
Grâce aux connecteurs M12, les dysfonctionnements dus à un câblage incorrect sont exclus et l’installation peut également être réalisée par du personnel moins expérimenté. IO-Link est une norme ouverte développée conjointement par de nombreux fabricants et permet ainsi également l’intégration d’actionneurs tels que les îlots de vannes et par conséquent une infrastructure réduite des installations. La somme de ces avantages pour les clients augmente également l’efficacité lors de la mise en service : le temps nécessaire à cet effet est réduit d’environ 25 %.