You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Support technique
  2. Certificats / protocoles

Certificats / protocoles

Certificat usine

suivant CEI 60770

Nouveau: pour des capteurs sélectionnés, nous vous offrons un certificat usine gratuit à télécharger.

Il documente et fournit des informations sur les écarts par rapport à la valeur de référence pour la communication analogique et IO-Link lorsque, en fonction de l’étendue de mesure du capteur, plusieurs points de données sont approchés. Pour télécharger le document, il vous suffit d’avoir le numéro de série de l’appareil et un compte actif dans notre boutique en ligne.

Le certificat usine gratuit est disponible pour les produits suivants:

Pression

  • PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
  • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (date de production à partir de 01/2018)
  • PG27xx, PG28xx (date de production à partir de 01/2019)

Température

  • TA11xx, TA13xx et TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (date de production à partir de 01/2018)

Débit

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
  • SDx500, SDx600 (établissement possible uniquement pour les caractéristiques de l’air)
  • SDGx5x

Analyse

  • LDLxxx

➜ Télécharger le certificat usine

Attestation de conformité selon DIN EN 10 204-2.1

suivant DIN 50049-2.1

L’attestation de conformité confirme la conformité avec la commande, sans indiquer les résultats des tests.

  • Les certificats d’examen peuvent significativement réduire les coûts de vérification des entrées de marchandises.
  • Réduction des coûts
  • Attestations de conformité et relevés de contrôle selon la norme EN10204
  • La commande est ainsi confirmée par le fabricant.

➜ Télécharger le modèle d’attestation de conformité

Relevé de contrôle selon DIN EN 10 204-2.2

suivant DIN 50049-2.2

Le relevé de contrôle atteste que les articles indiqués sont conformes aux indications de la fiche technique correspondante et qu’ils ont été soumis à un test final à 100%

  • Les tests indiqués dans un relevé de contrôle décrivent le niveau de qualité d’une série de produits du fabricant et diffèrent ainsi de l’attestation de conformité.
  • L’attestation est confirmée par le fabricant.
  • Les relevés de contrôle et les autres certificats de tests décrits dans la norme sont un instrument important pour le management de la qualité car ils fournissent des informations significatives pour les tests internes.

➜ Télécharger le modèle de relevé de contrôle

Certificat de réception matériau DIN EN 10 204-3.1

suivant DIN 50049-3.1

Le certificat de réception présente les résultats des tests relatifs aux lots pour prouver que les exigences sur les caractéristiques du matériau et sur la qualité sont satisfaites.

  • Pour diverses applications, les caractéristiques pertinentes du matériau peuvent être déterminées pour concevoir des machines et composants eu égard à leur solidité.

➜ Télécharger le modèle de certificat de réception

Certificat de réception matériau EN10204-2.1/2.2/3.1

suivant ISO 50049-10474

  • Certifie que les articles indiqués sont conformes aux indications de la fiche technique correspondante.
  • Valable pour l’article / les articles spécifié(s) et doit être demandé lors de la commande de l’article.
  • Délivré seulement pour des produits du domaine des capteurs de niveau. Si la délivrance est possible, c’est indiqué dans les accessoires du capteur concerné.

➜ Télécharger le modèle de certificat de réception

Nettoyage pour l’utilisation d’oxygène

Le nettoyage pour l’utilisation d’oxygène garantit l’absence d’huile et de graisse et donc une utilisation sûre dans le process.

  • Les capteurs utilisés dans les applications à oxygène présentent un danger s’ils ne sont pas exempts de résidus et d’impuretés.
  • Pour éviter une inflammation spontanée, il faut nettoyer les parties de ces types de capteurs en contact avec le fluide.
  • Les appareils nettoyés sont spécialement marqués et emballés.
  • Le nettoyage pour l’utilisation d’oxygène n’est disponible que pour les capteurs de pression jusqu’à 25bar. 1x ZC0019 doit être commandé par capteur.

Service de calibrage d’huile pour débitmètres du type SB

Grâce au calibrage d’huile, les caractéristiques de l’huile peuvent être ajustées pour des courbes de mesure exactes, et ainsi adaptées à des applications spéciales.

  • L’exactitude de mesure des capteurs à huile dépend fortement des viscosités et températures utilisées.
  • Plus la température est élevée, plus l’huile est fluide - et inversement.
  • C’est pourquoi nous proposons des calibrages individuels.

L’avantage pour vous?

  • Des économies conséquentes de temps, d’énergie et de coûts.